GLD0200T4C3UL

Switch disconnector for photovoltaic applications, direct operating and door-coupling version, 200A 1500V UL98B
  • Tip produs: Separatoare de sarcina
  • Numar de poli: 4
  • Tipul tensiunii de operare: DC
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 200
  • Tipul de instalare: Înșurubați pe placă sau șină DIN de 35 mm
Cod de comanda GLD0200T4C3UL
Greutate [g] 2140
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 205X100X170
Volume [cm³] 3485
Cod de bare [EAN13] 8013975320686
Cod HS 85365080