11BF110C00220

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 110A, DC coil, 220VDC
  • Numar de poli: 3
  • Tensiunea bobinei [V]: 220
  • Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 125
  • Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 75
  • Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda 11BF110C00220
Greutate [g] 1875
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 127X079X155
Volume [cm³] 1555,115
Cod de bare [EAN13] 8013975110690
Cod HS 85365080