11BG1210A024

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 12A, AC coil 50/60Hz, 24VAC, 1NO auxiliary contact
  • Tip produs: Contactoare
  • Numar de poli: 3
  • Tip bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensiunea bobinei [V]: 24
  • Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 20
  • Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 12A / 5.7Kw
  • Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 7.5
  • Tip de contact auxiliar încorporat: 1NR
  • Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda 11BG1210A024
Greutate [g] 180
Cantitate in ambalaj 10
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 10
Dimensiune ambalaj 060X045X060
Volume [cm³] 162
Cod de bare [EAN13] 8013975080030
Cod HS 85365080