BF3800A024

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 38A, AC coil 50/60Hz, 24VAC
  • Tip produs: Contactoare
  • Numar de poli: 3
  • Tip bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensiunea bobinei [V]: 24
  • Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 56
  • Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 38A / 18.5Kw
  • Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 30
  • Tip de montare: Șurub / șină DIN 35mm
Cod de comanda BF3800A024
Greutate [g] 429
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 088X056X093
Volume [cm³] 458,304
Cod de bare [EAN13] 8013975161210
Cod HS 85365080