PMV50NA440

Voltage monitoring realy for three-phase system, with or without neutral, minimum and maximum AC voltage. Phase loss, neutral loss and incorrect phase sequence, 380…440VAC 50/60Hz
  • Tip produs: Relee modulare de tensiune
  • Tip de sistem: Trifazat cu/fără neutru
  • Numarul de iesiri releu: 2
  • Tensiune de alimentare auxiliara [V]: Autoalimentat
  • Modul de programare: Potențiometre
Cod de comanda PMV50NA440
Greutate [g] 200
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 058X075X096
Volume [cm³] 417,6
Cod de bare [EAN13] 8013975179796
Cod HS 85364900