PMV50A240

Voltage monitoring realy for three-phase system, without neutral, minimum and maximum AC voltage. Phase loss and incorrect phase sequence, 208...240VAC 50/60Hz
  • Tip produs: Relee modulare de tensiune
  • Tip de sistem: Trifazat fără neutru
  • Numarul de iesiri releu: 1
  • Tensiune de alimentare auxiliara [V]: Autoalimentat
  • Modul de programare: Potențiometre
Cod de comanda PMV50A240
Greutate [g] 135
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 095X040X075
Volume [cm³] 285
Cod de bare [EAN13] 8013975142202
Cod HS 85364900