LPCB6644

Operatore pulsante a fungo Ø22mm serie Platinum plastica cromata, ad aggancio, sgancio a rotazione, Ø40mm. Per arresto d'emergenza, conforme ISO 13850. Rosso
  • Tipologia di prodotto: Pushbuttons
  • Tipologia di attuatore: Mushroom head
  • Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
  • Colore: Rosso
  • Elemento Illuminato: No
  • Simbolo: No
  • Meccanismo di aggancio: Sgancio a rotazione
  • Tipologia di arresto per funghi: Arresto di emergenza ISO13850
  • Diametro testa [mm]: 40
Codice di ordinazione LPCB6644
Peso [g] 40
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 230X080X065
Volume [cm³] 119,6
Bar code [EAN13] 8013975197813
HS Code 85365080