LPCBL6646

Operatore pulsante a fungo luminoso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, ad aggancio, sgancio a rotazione, Ø40mm. Per arresto semplice. Blu
  • Tipologia di prodotto: Pushbuttons
  • Tipologia di attuatore: Mushroom head
  • Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
  • Colore: Blu
  • Elemento Illuminato: Si
  • Simbolo: No
  • Meccanismo di aggancio: Sgancio a rotazione
  • Tipologia di arresto per funghi: Nomale
  • Diametro testa [mm]: 40
Codice di ordinazione LPCBL6646
Peso [g] 40
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 100X120X20
Volume [cm³] 240
Bar code [EAN13] 8013975198179
HS Code 85365080