LPCB1134

Operatore pulsante ad impulso con simbologia Ø22mm serie Platinum plastica cromata, rasato, STOP/rosso
  • Tipologia di prodotto: Pushbuttons
  • Tipologia di attuatore: Flush
  • Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
  • Colore: Rosso
  • Elemento Illuminato: No
  • Simbolo: Si
  • Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
Codice di ordinazione LPCB1134
Peso [g] 12.4
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 180X060X038
Volume [cm³] 41
Bar code [EAN13] 8013975190739
HS Code 85365080