LPCBL6646
- Tipologia di prodotto: Pushbuttons
- Tipologia di attuatore: Mushroom head
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Blu
- Elemento Illuminato: Si
- Simbolo: No
- Meccanismo di aggancio: Sgancio a rotazione
- Tipologia di arresto per funghi: Nomale
- Diametro testa [mm]: 40
Codice di ordinazione | LPCBL6646 |
---|---|
Peso [g] | 40 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X120X20 |
Volume [cm³] | 240 |
Bar code [EAN13] | 8013975198179 |
HS Code | 85365080 |