LPCD01
- Tipologia di prodotto: Communication interfaces
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Elemento Illuminato: No
- Tipologia di interfaccia di comunicazione: USB
Codice di ordinazione | LPCD01 |
---|---|
Peso [g] | 28 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 044X032X060 |
Volume [cm³] | 84,48 |
Bar code [EAN13] | 8013975215227 |
HS Code | 85365080 |