LPCPA001

Potenziometro monoblocco Ø22mm serie Platinum plastica cromata, con scala graduata 1kOhm
  • Tipologia di prodotto: Monoblock actuators
  • Tipologia di attuatore: Potenziometro
  • Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
  • Elemento Illuminato: No
  • Resistenza [Ω]: 1
Codice di ordinazione LPCPA001
Peso [g] 40
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 060X045X060
Volume [cm³] 162
Bar code [EAN13] 8013975215265
HS Code 85365080