LPCS130

Operatore selettore a leva Ø22mm serie Platinum plastica cromata, 3 posizioni, 1 - 0 - 2
  • Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
  • Tipologia di attuatore: 1 - 0 - 2
  • Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
  • Colore: Nero
  • Elemento Illuminato: No
  • Tipologia di leva per selettori: Corto
  • N° di posizioni per selettori: 3
Codice di ordinazione LPCS130
Peso [g] 15.2
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 180X060X048
Volume [cm³] 51,84
Bar code [EAN13] 8013975192443
HS Code 85365080