LPMLM3

Indicatore luminoso monoblocco a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum plastica cromata, verde, 230VAC
  • Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
  • Tipologia di attuatore: Indicatori luminosi monoblocco
  • Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
  • Colore: Verde
  • Simbolo: No
  • Tensione di alimentazione: 230VAC
Codice di ordinazione LPMLM3
Peso [g] 22.05
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 190X065X057
Volume [cm³] 70,395
Bar code [EAN13] 8013975225219
HS Code 85318070