LPXT100

Elemento test per elementi luminosi a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, utilizzo con elementi a LED con tensioni in AC/DC, tipi LPXLE... (tutti), LPXLFB..., LPXLPB... e LPXLPSB...
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Tipologia di accessori: Elementi test per elementi luminosi a LED
  • Accessori per: LPXLE…; LPXLFB…; LPXLPB…; LPXLPSB…
Codice di ordinazione LPXT100
Peso [g] 10
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 103X037X036
Volume [cm³] 13,72
Bar code [EAN13] 8013975208175
HS Code 85366190