SM1R0250

Interruttore salvamotore TYPE E, potere di int. Icu a 400V = 100kA, 1,6...2,5A
  • Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
  • Campo regolazione sganciatore termico: 1.6…2.5
  • Corrente nominale (In): 2.5
  • Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC: 100
  • Tipologia di protezione: Magnetico e termico
  • Tipologia di comando: Comando rotativo
  • Omologato UL Type E: Si
Codice di ordinazione SM1R0250
Peso [g] 340
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 090X047X086
Volume [cm³] 363,78
Bar code [EAN13] 8013975216323
HS Code 85362010