SM1R2300

Interruttore salvamotore, potere di int. Icu a 400V = 50kA, 17...23A
  • Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
  • Campo regolazione sganciatore termico: 17…23
  • Corrente nominale (In): 23
  • Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC: 50
  • Tipologia di protezione: Magnetico e termico
  • Tipologia di comando: Comando rotativo
  • Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione SM1R2300
Peso [g] 340
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 090X047X086
Volume [cm³] 363,78
Bar code [EAN13] 8013975216385
HS Code 85362010