SM1RT1800

Interruttore salvamotore, protezione trasformatori, potere di int. Icu a 400V = 100kA, 13...18A
  • Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
  • Campo regolazione sganciatore termico [A]: 13…18
  • Corrente nominale In [A]: 18
  • Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC [kA]: 100
  • Tipologia di protezione: Magnetico e termico
  • Tipologia di comando: Comando rotativo
  • Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione SM1RT1800
Peso [g] 340
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 090X047X086
Volume [cm³] 363,78
Bar code [EAN13] 8013975311790
HS Code 85362010