SM1RT2300
- Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
- Campo regolazione sganciatore termico [A]: 17…23
- Corrente nominale In [A]: 23
- Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC [kA]: 50
- Tipologia di protezione: Magnetico e termico
- Tipologia di comando: Comando rotativo
- Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione | SM1RT2300 |
---|---|
Peso [g] | 340 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 090X047X086 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Bar code [EAN13] | 8013975311806 |
HS Code | 85362010 |