SM1X14400

Sganciatore di minima tensione. 400V 50Hz - 440V 60Hz. Per SM1…
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Tensione nominale per sganciatori [V]: 400VAC 50Hz; 440VAC 60Hz
  • Tipologia di accessori: Sganciatori di minima tensione
  • Accessori per: SM1P..., SM1R…
Codice di ordinazione SM1X14400
Peso [g] 124
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 084X027X107
Volume [cm³] 242,676
Bar code [EAN13] 8013975219102
HS Code 85362010