ADXL0045600
- Tipologia di prodotto: Versione avanzata, due fasi controllate
- Numero di fasi controllate: 2
- Tensione nominale di impiego: 208…600VAC
- Tensione di alimentazione: 100…240VAC
- Corrente nominale avviatore Ie [A]: 45
- Potenza nominale motore 230VAC [kW]: 11
- Potenza nominale motore 400VAC [kW]: 22
- Potenza nominale motore 500VAC [KW]: 30
- Funzioni: NFC, protezione termica di corrente, avviamento con corrente limitata, porta ottica, RS485 opzionale, controllo di coppia, kick start, ingresso PTC, registro eventi
Codice di ordinazione | ADXL0045600 |
---|---|
Peso [g] | 2180 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 225X100X200 |
Volume [cm³] | 4500 |
Bar code [EAN13] | 8013975219775 |
HS Code | 85044090 |