ADXL0115600

Soft starter, tipo ADXL..., con relè di by-pass incorporato. Alimentazione ausiliaria Us 100...240VAC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 115A
  • Tipologia di prodotto: Versione avanzata, due fasi controllate
  • Numero di fasi controllate: 2
  • Alimentazione Tensione nominale: 208…600VAC
  • Alimentazione tensione ausiliaria (US): 100…240VAC
  • Corrente nominale avviatore Ie: 115
  • Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 37
  • Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 55
  • Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 75
  • Funzioni: NFC, protezione termica di corrente, avviamento con corrente limitata, porta ottica, RS485 opzionale, controllo di coppia, kick start, ingresso PTC, registro eventi
Codice di ordinazione ADXL0115600
Peso [g] 2920
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 225X100X200
Volume [cm³] 4500
Bar code [EAN13] 8013975220283
HS Code 85044090

2279 € IVA esclusa