SRAMF21
- Typ produktu: Przekaźniki bezpieczeństwa
- Przeznaczenie produktu: SRA
- Funkcje: Safety barrier with fail safe OSSD outputs; RFID; Emergency stop button; Gate monitoring applications; Two-hand devices control; Type 2 safety photocells
- Rodzaj zestyku: 2NO+1PNP
Kod zamówienia | SRAMF21 |
---|---|
Masa [g] | 150 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 127X113X036 |
Objętość [cm³] | 857,142 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975296127 |
Kod HS | 85365080 |