RGK800SA

12/24VDC, graphic LCD, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, W/Pick-up speed input
  • Tip produs: Controlere grup electrogen și protecție motor
  • Functie: Stand alone
  • Dimensiune fata [mm]: 240x180
  • Afisaj: Pictogramă
  • Numar maxim de I/O: 8+9 până la 14+15 cu module EXP
Cod de comanda RGK800SA
Greutate [g] 980
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 315X190X060
Volume [cm³] 3591
Cod de bare [EAN13] 8013975199954
Cod HS 85389091