RGK601

12/24VDC, graphic LCD, with RS232 port and USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, CANbus port, IP65
  • Tip produs: Controlere grup electrogen și protecție motor
  • Functie: Întreruperea automată a rețelei (AMF)
  • Dimensiune fata [mm]: 144x144
  • Afisaj: Grafic
  • Numar maxim de I/O: 4+6
Cod de comanda RGK601
Greutate [g] 540
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 165X155X083
Volume [cm³] 2122,725
Cod de bare [EAN13] 8013975207666
Cod HS 85389091