RGK700

12/24VDC, graphic LCD with RS485 port and USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, CANbus port, IP65. Expandible with EXP... modules
  • Tip produs: Controlere grup electrogen și protecție motor
  • Functie: Întreruperea automată a rețelei (AMF)
  • Dimensiune fata [mm]: 240x180
  • Afisaj: Grafic
  • Numar maxim de I/O: 6+7 până la 12+13 cu module EXP
Cod de comanda RGK700
Greutate [g] 880
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 315X190X060
Volume [cm³] 3591
Cod de bare [EAN13] 8013975192146
Cod HS 85389091