RGK610
- Tip produs: Controlere grup electrogen și protecție motor
- Functie: Întreruperea automată a rețelei (AMF)
- Dimensiune fata [mm]: 144x144
- Afisaj: Grafic
- Numar maxim de I/O: 4+6 până la 8+8 cu module EXP
Cod de comanda | RGK610 |
---|---|
Greutate [g] | 560 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 185X176X084 |
Volume [cm³] | 2735,04 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975222669 |
Cod HS | 85389091 |