RGK750

Automatic mains failure (AMF) gen-set controller, 12/24VDC, with USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, Canbus port, IP65, expandable with EXP... modules
  • Tip produs: Controlere grup electrogen și protecție motor
  • Functie: Întreruperea automată a rețelei (AMF)
  • Dimensiune fata [mm]: 240x180
  • Afisaj: Grafic
  • Numar maxim de I/O: 8+9 până la 12+13 cu module EXP
Cod de comanda RGK750
Greutate [g] 976.6
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 315X190X060
Volume [cm³] 3591
Cod de bare [EAN13] 8013975234211
Cod HS 85389091