VLB30150A480

CONVERTIZOR DE FRECVENTA, VLB3, TRIFAZIC 400-480VAC 50/60Hz. FILTRU SUPRESOR EMC INCORPORAT CAT. C2, 15 kW
  • Tip produs: Convertizor de frecventa
  • Tipul sursei de alimentare: Trifazic
  • Tensiunea de alimentare: 400…480VAC 50/60Hz
  • Curent nominal de iesire [A]: 32
  • Puterea nominala de iesire [kW]: 15
  • Port de comunicatie: RS485, Modbus-RTU
  • Format: Tip carte
Cod de comanda VLB30150A480
Greutate [g] 11400
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 410X310X240
Volume [cm³] 30504
Cod de bare [EAN13] 8013975221761
Cod HS 85044095