VLB30040A480

CONVERTIZOR DE FRECVENTA, VLB3, TRIFAZIC 400-480VAC 50/60Hz. FILTRU SUPRESOR EMC INCORPORAT CAT. C2, 4 kW
  • Tip produs: Convertizor de frecventa
  • Tipul sursei de alimentare: Trifazic
  • Tensiunea de alimentare: 400…480VAC 50/60Hz
  • Curent nominal de iesire [A]: 9.5
  • Puterea nominala de iesire [kW]: 4
  • Port de comunicatie: RS485, Modbus-RTU
  • Format: Tip carte
Cod de comanda VLB30040A480
Greutate [g] 1660
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 310X160X130
Volume [cm³] 6448
Cod de bare [EAN13] 8013975221723
Cod HS 85044095