DMG600
- Tip produs: Multifunction digital metering instruments
- Tipul de instalare: Flush mounting
- Lectura curenta: CT /5A /1A
- Precizia masurarii energiei active: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Class 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analiza armonica a curentului: 15th order
- Porturi de comunicatie integrate: No
- Extensibil: Yes
Cod de comanda | DMG600 |
---|---|
Greutate [g] | 320 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 124X104X076 |
Volume [cm³] | 980,096 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975179451 |
Cod HS | 90303100 |