VLB30004A480
- Tip produs: Variable speed drives
- Tipul sursei de alimentare: Three-phase
- Tensiunea de alimentare: 400…480VAC 50/60Hz
- Curent nominal de iesire [A]: 1.3
- Puterea nominala de iesire [kW]: 0.4
- Port de comunicatie: RS485, Modbus-RTU
- Format: Book housing
Cod de comanda | VLB30004A480 |
---|---|
Greutate [g] | 1000 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 190X160X075 |
Volume [cm³] | 2280 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975221686 |
Cod HS | 85044095 |