VT107A240
- Tip produs: Variable speed drives
- Tipul sursei de alimentare: Single-phase
- Tensiunea de alimentare: 200...240VAC 50/60Hz
- Curent nominal de iesire [A]: 4.3
- Puterea nominala de iesire [kW]: 0.75
- Port de comunicatie: RS485, Modbus-RTU and BACnet
- Format: Ultra-compact housing
Cod de comanda | VT107A240 |
---|---|
Greutate [g] | 1200 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 195X194X120 |
Volume [cm³] | 4539 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975266205 |
Cod HS | 8504408590 |