LPZP1B5P603
- Tip produs: Posturi complete de control
- Tipul actuatorului: Mushroom head
- Culoare: Galben
- Element Iluminat: Nu
- Mecanism de cuplare: Eliberare rotativă
- Tip de oprire pentru butoane ciuperca: Oprire de urgență ISO13850
- Materialul carcasei: Plastic
- Nr. operatori: 1
Cod de comanda | LPZP1B5P603 |
---|---|
Greutate [g] | 176 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 103X079X080 |
Volume [cm³] | 650,96 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975269831 |
Cod HS | 85371098 |