ATP0125T4A230C600A
一体式自动转换开关ATS,辅助电源230VAC,四极接触器构成,125A, 87kVA; 尺寸 600X400X250
- Type of product: Enclosed automatic transfer switches
- N° of controlled power sources: 2
- Rated current Ie [A]: 125 (AC1)
- Rated supply voltage: 230VAC
订购代码 | ATP0125T4A230C600A |
---|---|
重量(g) | 25000 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 420X620X290 |
体积[立方厘米] | 67527 |
条形码(EAN13) | 8013975241363 |
HS 代码 | 85389091 |