LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
选择开关操作头 旋钮式 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 2位置, 0 - 1
蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于常规停机. 红色
按钮头, 自复位 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 平齐型, 绿色
LED集成一体式指示灯, 常亮 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 红色, 24VAC/DC
选择开关操作头 旋钮式 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 3位置, 1 - 0 - 2
LED集成一体式指示灯, 常亮 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 红色, 230VAC
LED集成一体式指示灯, 常亮 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 绿色, 230VAC
蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
按钮头, 自复位 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 平齐型, 红色
LED集成一体式指示灯, 常亮 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 绿色, 24VAC/DC
按钮头, 自复位 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 平齐型, 黑色
用于 1个执行器 黄色盒盖
集成LED模块, 常亮 Ø22mm 铂金系列, 螺丝端子, 12...30VAC/DC. 白色
集成LED模块, 常亮 Ø22mm 铂金系列, 螺丝端子, 12...30VAC/DC. 绿色
通讯接口 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, RJ45 接口, 以太网链接型号
带灯按钮头, 自复位 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 平齐型, 绿色
LED集成一体式指示灯, 常亮 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 透明, 24VAC/DC
LED集成一体式指示灯, 常亮 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 黄色, 230VAC
指示灯灯头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 红色. 不带固定支架
LED集成一体式指示灯, 常亮 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 黄色, 24VAC/DC
一体式电位器 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 带刻度 10KOHM
LED集成一体式指示灯, 常亮 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 透明, 230VAC
用于 3个执行器. 灰色盒盖