LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,W/转速传感器速度输入
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, built-in 3 position key switch
12/24VDC, 图形LCD,带RS485接口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65,可用EXP模块扩展
12/24VDC, 用于外部启停钥匙开关
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front
Automatic mains failure (AMF) gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, W/Pick-up speed input, IP54, expandable with EXP... modules
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,W/转速传感器速度输入, IP54
12/24VDC, 图形LCD, 带RS232接口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65
并机控制。12/24VDC, 图形LCD, RS485接口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口,可用EXP模块扩展
Automatic mains failure (AMF) gen-set controller, 12/24VDC, with USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, Canbus port, IP65, expandable with EXP... modules
12/24VDC, 图形LCD, RS485串口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65,可用EXP模块扩展
12/24VDC, 图形LCD, RS232串口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP65
用于市电控制、自动转换开关和由RGK900SA控制的多发电机组并列机. 12/24VDC, 图形LCD, 带RS485接口和前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口. 可用EXP...模块扩展。
并网控制。12/24VDC, 图形LCD, RS485接口, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口, 可用EXP模块扩展
远程单元,用于报警/状态, 12/24VDC, 12 继电器输出, 脉冲输入, CANbus 通讯接口
12/24VDC, 图形LCD, 前置USB/光电隔离和Wi-Fi编程接口 ,CANbus接口, IP54
远程信号显示装置, 图形LCD, 触摸屏 128x112 像素, IP54保护
远程显示屏,用于 RGK 900SA, 12/24VDC, IP65保护等级
远程显示屏,用于 RGK 800, 12/24VDC, IP65保护等级
远程显示屏,用于 RGK 900, 12/24VDC, IP65保护等级
远程显示屏,用于 RGK 800SA, 12/24VDC, IP65保护等级