LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
自动转换模块,带光端口,两线路, (144X144mm/5.7X5.7”), 辅助电源110...240VAC
自动转换模块,带光端口,两线路, (144X144mm/5.7X5.7”), 辅助电源110...240VAC和12/24VDC,支持EXP扩展模块
自动转换模块,带系统单线图,支持NFC,两线路,三相,(144X144mm/5.7X5.7”),无需外接辅助电源
自动转换模块,带光端口,两线路, (144X144mm/5.7X5.7”), 辅助电源12...24VDC
自动转换模块,带光端口,2进线+1母联,(180X240mm), 辅助电源110...240VAC和12/24/48VDC,支持EXP扩展模块,自带RS485
模数化自动转换模块,用于单相两线路
自动转换模块,带光端口,3进线+2母联,(180X240mm), 辅助电源110...240VAC和12/24/48VDC,支持EXP扩展模块,自带RS485,3PH+N电流输入
Enclosed automatic transfer switch. Single-phase EPS (Emergency Power Supply) 3kW
Enclosed automatic transfer switch. Three-phase with neutral Full Backup 10kW
一体式自动转换开关ATS,辅助电源230VAC,四极接触器构成,45A, 31kVA; 尺寸 500X400X200
一体式自动转换开关ATS,辅助电源230VAC,四极接触器构成,60A, 42kVA; 尺寸 500X400X200
Enclosed automatic transfer switch. Single-phase Full Backup 6kW
一体式自动转换开关ATS,辅助电源230VAC,四极接触器构成,80A, 55kVA; 尺寸 500X400X200
一体式自动转换开关ATS,辅助电源230VAC,四极接触器构成,125A, 87kVA; 尺寸 600X400X250
一体式自动转换开关ATS,辅助电源230VAC,四极接触器构成,160A, 111kVA; 尺寸 600X400X250
一体式自动转换开关ATS,辅助电源230VAC,四极接触器构成,100A, 69kVA; 尺寸 500X400X200
双电源模块,根据输入决定输出,用于给电动断路器、电动转换开关供电, 110/230VAC(可配置)