LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
用于塑料管, 黑色, 底部进线
红色
绿色
用于 Ø22mm 孔型, 塑料, 黑色
水平表面安装, 塑料, 黑色, 带100mm延长
Fixing base. Ø62mm, horizontal surface mount, plastic, grey colour with 100mm extension
水平表面安装, 塑料, 黑色
Steady light module. Ø45mm. Built-in LED circuit. Green, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
橙色
红色, 12...48VAC/DC
Connection module complete with cover. Ø70mm, for plastic tubes, grey colour, bottom entry
垂直墙面安装, 塑料, 黑色
蓝色
黄色
白色
红色, 24VAC/DC (80dB)
红色, 24VAC/DC
Steady light module. Ø45mm. Built-in LED circuit. Green, orange, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
水平表面安装, 金属, 黑色图层
上端盖,用于Ø70mm信号塔
用于金属管, 黑色, 底部进线
橙色, 24...230VAC
红色, 24...230VAC