LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
用于 BF09A, BF12A, BF18A 接触器
用于 BG06, BG09, BG12 接触器
用于 BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A 接触器
用于 BF40...BF80 接触器
9A AC3 交流应用, 4kW. 线圈电压 48VAC 50/60Hz
9A AC3 交流应用, 4kW. 线圈电压 24VAC 50/60Hz
用于 BF25A, BF26A, BF32A 接触器
用于 BF26A...BF38A 接触器
12A AC3 直流应用, 5.7kW. 线圈电压 24VDC
18A最大(7.5kW @ 400V), IP65. 接触器线圈电压 400VAC 50/60Hz
1A最大(0.18...0.25kW @ 400V), IP65. 接触器线圈电压 400VAC 50/60Hz
2.3A最大(0.55...0.75kW @ 400V), IP65. 接触器线圈电压 400VAC 50/60Hz
用于 BG, BF09A...BF25A 接触器
9A AC3 交流应用, 4.2kW. 线圈电压 230VAC 50/60Hz
成套星-三角启动器, 开放式框架, 启动时间不超过12秒, 最多30次/小时, IEC最大工作电流43A. 线圈电压 230VAC 50/60Hz
5A最大(1.5...2.2kW @ 400V), IP65. 接触器线圈电压 400VAC 50/60Hz
7.5A最大(2.2...3kW a 400V), IP65. 接触器线圈电压 400VAC 50/60Hz