BFD8000A230
三极接触器, 60A/1000V DC1, 交流线圈, 230VAC 50/60Hz
- Type of product: Contactors
- Number of poles: 3
- Rated coil voltage [V]: 230
- Type of mounting: Screw / DIN rail 35mm
订购代码 | BFD8000A230 |
---|---|
重量(g) | 1240 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 141X063X120 |
体积[立方厘米] | 1066 |
条形码(EAN13) | 8013975270882 |
HS 代码 | 85365080 |