GA125C
三极隔离开关, 门上安装型, 125A
- Type of product: Switch disconnectors
- Number of poles: 3
- Type of operating voltage: AC
- IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 125
- UL Standard: UL98
- Type of installation: Door-mount version
订购代码 | GA125C |
---|---|
重量(g) | 404 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 103X079X080 |
体积[立方厘米] | 650.96 |
条形码(EAN13) | 8013975177723 |
HS 代码 | 85365080 |