VLB30075A480
变频器, VLB3, 三相电源400-480VAC 50/60Hz. 内置EMC抑制器 CAT. C2, 7.5kW
- Type of product: Variable speed drives
- Type of input: Three-phase
- Rated supply voltage: 400…480VAC 50/60Hz
- Rated output current [A]: 16.5
- Rated output power [kW]: 7.5
- Communication port: RS485, Modbus-RTU
- Housing: Book housing
订购代码 | VLB30075A480 |
---|---|
重量(g) | 3800 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 310X160X130 |
体积[立方厘米] | 6448 |
条形码(EAN13) | 8013975221747 |
HS 代码 | 85044095 |