31L48TPS240
启动延时时间继电器. 多刻度,多电压, 插拔式安装和柜面式安装 48X48mm, 24VAC/DC, 110VAC, 220...240VAC
- Type of product: Time relays
- Type of installation: Plug-in and flush mounting
- Functions: On delay
- Programming mode: Dip-switches and knob
订购代码 | 31L48TPS240 |
---|---|
重量(g) | 124 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 053X053X106 |
体积[立方厘米] | 297.754 |
条形码(EAN13) | 8013975062807 |
HS 代码 | 91070000 |