LTN70BM2
固定底座,用于墙面, 金属,用于Ø70mm信号塔
- Type of product: Signal tower
- Ø size [mm-inch]: 70 / 2.75
- Type: Modular
- Components: Fixing bases
- Series: LTN
- Fixing base material: Metal
订购代码 | LTN70BM2 |
---|---|
重量(g) | 340 |
产品包装数量 | 1 |
订单包装数量 | 1 |
产品包装尺寸(毫米) | 080X080X067 |
体积[立方厘米] | 428.8 |
条形码(EAN13) | 8013975294031 |
HS 代码 | 85318040 |