LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
下载
规格书
尺寸
視頻
选择开关操作头 旋钮式 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 2位置, 0 - 1
蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于常规停机. 红色
按钮头, 自复位 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 平齐型, 绿色
选择开关操作头 旋钮式 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 3位置, 1 - 0 - 2
蘑菇头按钮头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
按钮头, 自复位 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 平齐型, 黑色
通讯接口 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, RJ45 接口, 以太网链接型号
按钮头, 自复位 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 平齐型, 红色
蘑菇头按钮头 铂金系列 Ø22mm 金属, 闭锁, 旋转复位, Ø40mm. 用于紧急停机. ISO 13850. 红色
带灯按钮头, 自复位 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 平齐型, 绿色
一体式电位器 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 带刻度 10KOHM
选择开关操作头 旋钮式 铂金系列 Ø22mm 金属, 2位置, 0 - 1
带灯按钮头, 自复位 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 平齐型, 红色
按钮头, 自复位 铂金系列 Ø22mm 金属, 平齐型, 绿色
带灯选择开关操作头 Ø22mm 铂金系列 镀铬塑料, 2位置, 0 - 1. 绿色