HR604CA230
工业继电器,带状态指示灯和测试按钮, 230VAC, 5A, 4个可转换触点. 适配插座HR6XS4...
- Type of product: Industrial relays
- Type of contacts: 4 C/O
- Relay control voltage: 230VAC
- IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 5
- LED state indicator: Yes
- Mechanical actuator: Yes
订购代码 | HR604CA230 |
---|---|
重量(g) | 39.4 |
产品包装数量 | 10 |
订单包装数量 | 10 |
产品包装尺寸(毫米) | 140X103X035 |
体积[立方厘米] | 54.47 |
条形码(EAN13) | 8013975233665 |
HS 代码 | 85364900 |