LPSBL104
带灯按钮头, 自复位 铂金系列 Ø22mm 金属, 平齐型, 红色
- Type of product: Pushbuttons
- Type of actuator: Flush
- Series: Platinum metal Ø22mm
- Colour: Red
- Illuminated element: Yes
- Symbol: No
- Latching mechanism: Spring return
订购代码 | LPSBL104 |
---|---|
重量(g) | 30 |
产品包装数量 | 5 |
订单包装数量 | 5 |
产品包装尺寸(毫米) | 100X132X006 |
体积[立方厘米] | 80.584 |
条形码(EAN13) | 8013975268100 |
HS 代码 | 85365080 |