LTN70P100T
延长管,用于Ø70mm信号塔, 金属 100mm,端部带螺纹
- Type of product: Signal tower
- Ø size [mm-inch]: 70 / 2.75
- Type: Modular
- Components: Extension tubes
- Series: LTN
- Fixing base material: Metal
订购代码 | LTN70P100T |
---|---|
重量(g) | 37 |
产品包装数量 | 5 |
订单包装数量 | 5 |
产品包装尺寸(毫米) | 070X065X110 |
体积[立方厘米] | 100.1 |
条形码(EAN13) | 8013975294383 |
HS 代码 | 85318040 |