HR502CD110
微型继电器,带状态指示灯和测试按钮, 110VDC, 8A, 2组转换触点。适配插座 HR5XS2...
- Type of product: Miniature relays
- Type of contacts: 2 C/O
- Relay control voltage: 110VDC
- IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 8
- LED state indicator: Yes
- Mechanical actuator: Yes
订购代码 | HR502CD110 |
---|---|
重量(g) | 38.61 |
产品包装数量 | 10 |
订单包装数量 | 10 |
产品包装尺寸(毫米) | 365X210X205 |
体积[立方厘米] | 31.426 |
条形码(EAN13) | 8013975234518 |
HS 代码 | 85364900 |